Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquicap FMI51 - capacitieve niveaumeting

Capacitieve
niveaumeting
Liquicap FMI51

Voor continue niveau- en interfacemeting in vloeistoffen

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Repeatablity 0,1%

  • Process temperature

    -80°C...200°C
    -112°F...392°F

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 100 bar
    (Vaccum ... 1450 psi)

  • Max. meetafstand

    0.1 m ... 4.0 m
    (0.3 ft ... 13 ft)

  • Main wetted parts

    Insulation material: PTFE,PFA
    316L

Toepassingsgebied

De Liquicap FMI51 is een betrouwbare, volledig geïsoleerde staafsonde voor continue niveaubewaking in vloeistoffen, met name bij aangroeivormende media en extreem hoge temperaturen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante (dc). In combinatie met Fieldgate FXA320 (op afstand analyseren van meetwaarden met behulp van internettechnologie) is de Liquicap ideaal voor Inventory Management Solutions.

Het instrument werkt onafhankelijk van de diëlektrische constante (dc) vanaf een geleidbaarheid van 100 μS/cm en kan verschillende vloeistoffen meten zonder dat een nieuwe kalibratie nodig is.

  • Procesaansluitingen: flenzen en schroefdraad

  • Procesdruk: vacuüm tot +100 bar (vacuüm tot +1450 psi)

  • Meetbereik: 0,1 tot 4,0 m (0,3 tot 13 ft)

  • Temperatuur: -80 tot +200 °C (-112 tot +392 °F)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten, maritieme goedkeuringen

Voordelen

  • Ook geschikt voor veiligheidssystemen die functionele veiligheid vereisen volgens SIL2 volgens IEC 61508

  • Betrouwbare en universele toepassing dankzij groot aantal certificaten en goedkeuringen

  • Geen kalibratie nodig (kalibratie vindt in de fabriek plaats). Geen kalibratie nodig voor media met een geleidbaarheid van 100 μS/cm en hoger

  • Het materiaal dat in contact komt met het proces is gemaakt van corrosiebestendig materiaal, FDA-materiaal

  • Menugestuurde lokale configuratie via tekstdisplay (optioneel)

  • Tweetraps overspanningsbeveiliging

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products