Absolute en relatieve drukmeting
Drukomvormers voor continue meting of drukschakeling in vloeistoffen
Absolute en relatieve continue drukmeting of drukschakeling zorgen voor een veilige meting van vloeistoffen en gassen in verschillende toepassingen. Cerabar sensoren en Ceraphant schakelaars controleren betrouwbaar het niveau in voedingmiddelentoepassingen. De apparaten hebben verschillende hygiënische goedkeuringen. Ook in de procesindustrie met SIL- en explosiebeschermingscertificaten is een betrouwbare meting gegarandeerd. Bekijk het brede assortimentCerabar en Ceraphant instrumenten door op de onderstaande link te klikken.
You've viewed 8 of 32 products
Absolute en relatieve drukmeting met keramische of silicium cel of scheidingsmembraan zijn zeer geschikte voor verschillende toepassingen in de proces- en hygiënische industrie. Met de juiste sensortechnologie en geschikte apparaten biedt Endress+Hauser drukomvormers met een snelle configuratie of zelfs plug & play waardoor een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk is, kosten en tijd worden bespaard - of het nu een drukschakelaar of druktransmitter is.
Absolute en relatieve drukmeting: Meetprincipe
Silicium cel: De werkdruk buigt het proces isolerende diafragma en een vulvloeistof geeft de druk door aan een weerstandsbrug (halfgeleidertechnologie). De drukafhankelijke verandering in de uitgangsspanning van de brug wordt gemeten en geëvalueerd.
Drukschakelaar: de drukschakelaar opent of sluit een elektrisch PNP-contact wanneer een bepaalde ingestelde druk is bereikt. Verder is een uitgang van 4 tot 20 mA beschikbaar.
Voordelen
- Silicium cel: Voor procesdrukken tot 700 bar (10.500psi), kleine flush-mount procesaansluitingen, gegarandeerd tegen overbelasting, minimale thermische effecten
- Scheidingsmembraan: Verschillende speciale materialen en procesaansluitingen, procestemperaturen van -70 tot +400 °C (-94 tot + 752 °F)
- Drukschakelaar: Functiecontrole en op locatie informatie met LED's en digitaal display, bediening en visualisatie ook mogelijk via pc, roestvrijstalen behuizing en gelaserd typeplaatje