Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
TU51 inlas-thermowell, VS-stijl

TU51 stalen inlas-thermowell, VS-stijl

Thermowell met ingelaste procesaansluitingen en rond verlengstuk

TU51
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
Overzicht specificaties

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximum standard immersion length

    24"

Toepassingsgebied

De robuuste thermowell is ontworpen voor gebruik in veeleisende en veiligheidsrelevante toepassingen, bv. in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. Door het gebruik van robuuste beschermbuizen en speciale materialen zijn zelfs barre omgevingen, corrosieve stoffen en hoge drukken geen probleem.

Ontworpen voor weerstands- en thermokoppel-thermometers en geschikt voor industriële of zware toepassingen.

  • Voor aangescherpte beschermingseisen voor de temperatuursensor met betrekking tot fysische en chemische invloeden

  • Voor gebruik in pijpleidingen en containers of tanks

  • Ideaal voor alle meetpunten die regelmatig moeten worden geherkalibreerd, door het inzetstuk in gesloten processen te vervangen

Voordelen

  • De lengte van het verlengstuk, de insteeklengte en de totale lengte kunnen worden gekozen al naargelang de proceseisen

  • De modulaire configuratie maakt gebruik in alle industriële processen met zware thermische en mechanische belastingen mogelijk

  • Korte responstijd dankzij conische tipvorm

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products