Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Energy managers & application managers voor het monitoren van proceswaarden

Energy managers & application managers

Energy managers & application managers voor het monitoren van proceswaarden

Verwarming en koeling zijn energie-intensieve processen. Omdat de kosten voortdurend stijgen en de energiekosten, afhankelijk van de industrie, tot 40% van de totale industriële productiekosten bedragen, is energie-optimalisatie een zeer actueel onderwerp. De basis voor optimalisatie is de registratie van energiestromen. Hier wordt gebruik gemaakt van energy- en application managers. Ze gebruiken flow, temperatuur en/of druk om de energie-inhoud van vloeistoffen en stoom te berekenen.

6 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Energy managers & application managers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Portfoliobeschrijving

Ons portfolio van Energy Managers biedt:

  • Energy Manager: Stoom- en warmtecomputer voor industriële energieberekening van stoom en water
  • Flow- en energy manager: Universele flow- en energiecomputer voor gassen, vloeistoffen en stoom
  • EngyCal: BTU-meter en stoomcalculator voor energieberekening en -management


Onze Application Manager biedt:

  • Application manager: Memograph M met energiepakket berekent massa- en energiestromen in water- en stoomtoepassingen

Meetprincipe

Veilige dataregistratiesystemen meten de aangesloten ingangssignalen en extrapoleren de informatie die nodig is voor individuele applicaties. Deze informatie wordt vervolgens op het scherm van het apparaat weergegeven en wordt ook intern of op een verwisselbaar gegevensopslagmedium opgeslagen. Deze procesinformatie kan op lange termijn worden opgeslagen door overdracht aan superieure systemen (bijvoorbeeld pc's) en wordt zodoende gemakkelijk verkrijgbaar met één druk op de knop.


Gemeenschappelijk voor al deze apparaten is het vrijwel vrij zijn van slijtage (geen pennen en papier), waardoor tijd en geld wordt bespaard.

Door gebruik te maken van verschillende vormen van interfaces kunnen ze worden geïntegreerd in de modernste topologieën voor meetgegevensregistratie en procesautomatisering. Grafische displays maken het mogelijk dat energie- en application managers gebruikt kunnen worden voor front-end processen en dus zorgen voor een snelle reactie ter plaatse.


Wiskundige en logische combinaties maken ingewikkelde berekeningen en automatische analyse van het gemeten signaal mogelijk.

Voordelen

  • Voor toepassingen op het gebied van energiebeheer in alle bedrijfstakken
  • Hoge mate van gegevensbeveiliging
  • Energieberekening van massa, warmtehoeveelheid, nettohoeveelheid, warmtehoeveelheid en warmteverschil in toepassingen met gas, vloeistof, stoom en water
  • Gelijktijdige berekening van maximaal zes toepassingen per apparaat
  • Logboekfunctie voor foutmeldingen en parameterwijzigingen met datum en tijd