Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Scheiding van zware / halfzware ruwe olie

Verkrijg ruwe olie van een betere kwaliteit en minder onderhoud

Het is voortaan mogelijk ruwe olie van betere kwaliteit en zonder onderhoud te verkrijgen dankzij onze door meerdere parameters geleide golfradartechnologie. In toepassingen van afscheiders is er vaak een weerstandslaag (emulsie) die een probleem kan vormen voor de exacte meting van de interface en het algemene niveau. Deze technologie is specifiek ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken.

Zware/middelzware ruwe olieafscheiders ©iStockphoto/Strandperle

Voordelen op een rij

  • Geen onderbreking in de meting van het scheidingsproces

  • Eenvoudige installatie en onderhoud zonder enige speciale gereedschappen

  • Ruwe olie van betere kwaliteit

  • Multiparametersonde voor interfacemeting. Twee stroomuitgangen voor interfacelaag en algemeen niveau.

Uitdaging

Bij de scheiding van middelzware en zware olie (API 15° tot 31° 870 tot 960 kg/m3 (7,3 tot 8 lb/gal)), kan het nauwkeurig meten van het algemene niveau en van de interface met één apparaat, een ware uitdaging vormen. In deze toepassing is er vaak een weerstandslaag (emulsie) aanwezig. Als deze weerstandslaag groter is dan 5 cm (2 inch), zal een standaard geleid golfradarapparaat niet in staat zijn de interface te meten. Daarnaast zou een apparaat voor het meten van het capaciteitsniveau alleen het waterpeil kunnen weergeven, maar niet het algemene peil.

Onze oplossing

Ons gepatenteerde door meerdere parameters geleide golfradarapparaat combineert de traditionele geleide golfradartechnologie met de capaciteitsniveautechnologie en neemt de voordelen van beide systemen over in één apparaat. Zodra de weerstandslaag (emulsie) een dikte heeft bereikt van meer dan ca. 5 cm (2 inch), schakelt de sensor automatisch naar de capaciteitsmodus zodat de interface doorlopend wordt gedetecteerd.

Levelflex M FMP55 met een coaxiale sonde

Betrouwbare meting:

  • Voor interface met emulsie

  • In geval van turbulent oppervlak en schuim

  • Voor het wijzigen van media

  • Hoge beschikbaarheid

  • Geïntegreerd geheugen van gegevens

  • Vooraf gekalibreerd in de fabriek

  • Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept via menu in nationale talen

  • Eenvoudige integratie in controle- of assetmanagementsystemen

  • Exacte instrument- en procesdiagnosen voor snelle beslissingen

  • Goedkeuringen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA