Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Maximale efficiëntie bij de recycling van afval

Optimaliseer betrouwbaarheid van processen met Endress+Hauser

Een perfecte planning en een strak tijdschema zijn onmisbaar als het aankomt op het recyclen van afvalmateriaal. Vrachtschepen en -auto’s en goederentreinen leveren tonnen afvalmateriaal en nemen grote ladingen van het beste gerecyclede staal weer mee. In een tijdsbestek van slechts enkele uren wordt het afvalmateriaal blootgesteld aan zeer hoge temperaturen van meer dan 1600 °C (2900 °F) in zeer krachtige vlamboogovens, vervolgens in inductieovens voor secundaire behandeling en uiteindelijk in gietlijnen. Als laatste komt er zeer hoogwaardig staal uit de walsmolen.

BSE in Kehl ontwikkelt innovatieve en efficiënte faciliteiten voor staalfabrieken in de hele wereld. ©Badische Stahl-Engineering GmbH

De resultaten

  • Betrouwbare prestaties in een moeilijke, hete omgeving

  • Ondersteuning bij het zoeken naar lekken

  • Controle en analyse van perslucht, gecomprimeerd aardgas, zuurstof en water

  • Verbeter efficiëntie met chemische energie dat in de oven wordt gestopt

Badische Stahl-Engineering GmbH

“Tijdens onze langdurige samenwerking met Endress+Hauser is alles altijd perfect gegaan.”

Peter Paul Ploner, Senior Vice President
Afdeling Commercie, Badische Stahl-Engineering GmbH

Uitdaging van de klant

Een optimale flow van materiaal is vereist en elke stap in de workflow moet precies kloppen. Voor de energie-intensieve staalfabrieken vormen betrouwbaarheid van processen, grondstoffen- en energie-efficiëntie en de impact op het milieu de topprioriteit. De ontwikkeling van efficiënte technologieën is economisch gezien zeer belangrijk, omdat energiekosten kunnen oplopen tot een derde van de beïnvloedbare omzet van een staalfabriek.

Hier speelt Badische Stahl-Engineering (BSE) een belangrijke rol: faciliteiten en machines die langdurig onder moeilijke omstandigheden zijn getest, zijn geoptimaliseerd voor de eindgebruikers en worden geleverd aan staalfabrieken over de hele wereld. Dankzij de ontwikkelingsgeest en de jacht op efficiëntere technologieën worden nieuwe innovaties ontwikkeld.

Onze solution

Voor het optimaliseren van de betrouwbaarheid van processen met ‘High-tech, made by Badische Stahl-Engineering GmbH’ spelen flowmeters en druk- en temperatuursensoren van Endress+Hauser een belangrijke rol. Deze voeren hun taak altijd uit in de moeilijke en hete omgeving. Zij ondersteunen bij het opsporen van lekken en bij de controle en analyse van perslucht, gecomprimeerd aardgas, zuurstof en water. Zij helpen u om de efficiëntie te verhogen met de chemische energie die wordt toegevoegd in de oven.