E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Stabiele inline pH-meting tijdens de fermentatie

Van lab tot productie, maak gebruik van state-of-the-art pH-sensors ontworpen voor de Biotech processen

pH is een essentiële parameter die nodig is om de omstandigheden voor een goede celgroei te regelen. Elke cellijn heeft een optimaal pH-bereik, voor een efficiënte ontwikkeling. Van laboratorium tot grootschalige productie ondersteunen wij uw procesefficiëntie digitale pH-meetpunten met consistente en betrouwbare metingen, gebruiksgemak en kalibratie van pH-sensoren in het kwaliteitslaboratorium.

Meetbetrouwbaarheid in de bioreactor

Vanwege de specifieke procescondities en sterilisatiefasen (SIP) in een fermentor, moeten pH-elektroden worden geoptimaliseerd om pH-verschuiving te voorkomen . Onze proven-in-use Biotech pH-sensoren maken bijvoorbeeld gebruik van drukkamers om verstopping van het diafragma door eiwitten te voorkomen en heeft bewezen vele SIP- cycli aan te kunnen.

Digitale datatransmissie met Memosens technologie verhogen de meetbetrouwbaarheid en maken efficiënte kalibratie mogelijk.

Consistente data gedurende de hele life cycle

Voor langer gebruik en gebruiksgemak in zowel het laboratorium als in de procesomgeving ontwikkelen onze experts continu beproefde biotechnologie componenten die beschikbaar zijn in modulaire pakketten. Gebruik maken van dezelfde technologie in het laboratorium en het fabricageproces minimaliseert het risico van verschillen in productkwaliteit. Om biocompatibiliteit volgens USP <87> te waarborgen en geen cytotoxiciteit te hebben moeten sensoren worden gemaakt van 100% diervrij materiaal.

Verbeterde kalibratie voor analysesensoren

De plug-and-play functionaliteit maakt het mogelijk uw Memosens sensoren onder ideale laboratoriumcondities te kalibreren en vervolgens snel te wisselen in het productieproces.

Memobase Plus en Memolink bieden u eenvoudig te begrijpen kalibratieresultaten, traceerbare kalibratie documentatie en rapportage.

  • Tijdwinst

  • Verlengde sensor levensduur

  • Optimalisatie van de kalibratieactiviteiten

  • Traceerbaarheid en compliance voor kwaliteitsmanagement

Bioreactor - meetpunten

Online tools