Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method)
0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method) -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Toepassingsgebied
Het Liquiline System CA80PH biedt online-orthofosfaatmeting voor nauwkeurige dosering van neerslagmiddelen in waterzuiveringsinstallaties. Zoals alle Liquiline System-analyzers beschikt dit systeem over plug & play voor maximaal 4 Memosens-sensoren - waardoor installatie-inspanningen tot een minimum worden beperkt. Automatische kalibratie en reiniging en het lage verbruik van reagentia besparen u bedrijfskosten. Geavanceerde diagnose met toegang op afstand waarborgen de procesveiligheid en ondersteunen u bij het leveren van procesdocumentatie aan de autoriteiten.
Het Liquiline System CA80PH ondersteunt u bij het optimaliseren van de reinigingscapaciteit van waterzuiveringsinstallaties. Het bewaakt en regelt:
Dosering van neerslagmiddelen in beluchtingsbassins
Uitlaten van waterzuiveringsinstallaties
In industriële toepassingen wordt het Liquiline System CA80PH gebruikt voor het bewaken van koelwatercycli.
Voordelen
Snelle inbedrijfstelling en plug & play dankzij Memosens-technologie en gebruiksvriendelijke bediening
Eenvoudige upgrade van functionaliteit - zelfs naar een compleet meetstation - door eenvoudig toevoegen van modules en aansluiten van Memosens-sensoren
Geavanceerde diagnose met toegang op afstand voor meer procesveiligheid
Gereduceerde bedrijfskosten dankzij automatische kalibratie en reiniging en lange houdbaarheid van reagentia met koelmodule
Leverbaar met beide gestandaardiseerde meetmethoden voor alle toepassingen: Molybdenum blauwe methode en Molybdate Vanadate gele methode
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Engelse versie - 05/2024
Colorimetric analyzer for orthophosphate
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
TI01219CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Engelse versie - 05/2024
Colorimetric analyzer for orthophosphate (molybdate-vanadate method)
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
BA01435CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
TI01219CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate (molybdate-vanadate method)
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
BA01435CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
Sensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Colorimetric analyzer for orthophosphate ( blue method)
EN NL 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
BA01416CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80PH
Colorimetrische analyzer voor orthofosfaat
EN NL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201729/06/2015Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
KA01186CNL_0621.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NL 07/07/201425/03/201331/12/2011Taal:
Engels
Versie:
07/07/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN NL 24/07/202509/05/2025Taal:
Engels
Versie:
24/07/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN NL 30/06/2025Taal:
Engels
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
Cooling module
EN NL 20/08/2025Taal:
Engels
Versie:
20/08/2025
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-