Overzicht specificaties
-
Max. process pressure (static)
depending on process connection up to 2500 lbs
-
Maximum standard immersion length
500 mm (19,69")
-
Max. immersion length on request
500 mm (19,69")
Toepassingsgebied
It is a specially designed thermowell for thermometer installation. The thermowell shaft and the process connection flange are not interconnected. For installation, the collar of the thermowell is fitted between two flanges; on the one hand it is fitted onto the thermowell and on the other hand it is bolted to the connection nozzle on the process side. Many different flange versions are available to secure the unit to the permanently installed nozzle flange. It is machined from solid bar stock.
The thermowell will be used in applications with high process requirements. The predominant industries are Oil & Gas and Petrochemical. The process connection flange is not welded on the thermowell stem but designed as collar flange. This special Vanstone thermowell design enables a wide variety of applications and is suitable for resistance and thermocouple thermometers.
Voordelen
-
Solid thermowell, made of drilled bar stock material.
Fulfillment of various, industry specific requirements with a standard product. Flexible selection of immersion length and thermowell geometry according to the process specifications.
-
In accordance with Shell specification: S.38.113 rev.D and S.38.114 rev.D
Exact thermowell stress calculation ensuring safe plant operation.
-
Vanstone design with outstanding cost effectiveness:
Reuse of the flange if the thermowell has to be replaced, flexible selection of the flange material as well as reduced spare parts and storing concept.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Industrial thermowell TT511 Technical Information
Industrial thermowell, Vanstone design
EN NL 08/08/201427/02/2014Taal:
Engels
Versie:
08/08/2014
Bestandsgrootte:
325.1 KB
Bestandsnaam:
TI01135TEN_0214.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Beschermbuizen voor thermometers
Universele beschermbuizen voor thermometers in industriële toepassingen
EN NL 01/08/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2020
Bestandsgrootte:
672.3 KB
Bestandsnaam:
BA02041TNL_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN NL 01/12/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2016
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN NL 24/07/2026Taal:
Engels
Versie:
24/07/2026
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Taal:
Italiaans
Versie:
07/04/2025
Bestandsgrootte:
7.7 MB
Bestandsnaam:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Taal:
Engels
Versie:
27/02/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Taal:
Duits
Versie:
27/02/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN NL 22/05/2017Taal:
Engels
Versie:
22/05/2017
Bestandsgrootte:
181.1 KB
Bestandsnaam:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Druktoestel
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNTaal:
Engels
Versie:
20/02/2014
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
0F16064.5C.pdf
-