Overzicht specificaties
-
Functions
Stationary sampler
-
Suction height
6 m (19.69 ft) suction height
8 m (26.25 ft) suction height -
Cabinet
Plastic ASA+PC
-
Process temperature
Sample temperature: 2 to 50 °C
(36 to 122 °F) -
Process pressure
Max. 0.8 bar
(Max. 11.6 psi)
Toepassingsgebied
Gemakkelijke en gebruiksvriendelijke monstername. De automatische watermonsternemer Liquistation CSF28 voldoet wereldwijd aan de watervoorschriften en beschikt over een geavanceerd koelsysteem om de veiligheid van de monsters te garanderen.Profiteer van de eenvoudige, wizardgestuurde programmering en van het gereedschapsloze onderhoud. Met dit instrument kunt u uw werkzaamheden stroomlijnen en tijd besparen op de dagelijkse taken.
De Liquistation CSF28 is geschikt voor tijd- en flowgestuurde monstername in de volgende toepassingen:
Gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties:
Zelf-monitoring
Procesbewaking
Bewaking van lozingen
Bewaking van het rioleringssysteem
Autoriteiten en waterbeheerders:
Waterbescherming en waterkwaliteit
Bewaking van lozingen
Voordelen
Eenvoudig aan te passen: geschikt voor elke toepassing, bijv. vulmogelijkheden
Eenvoudige inbedrijfstelling: snelle aanpassing aan de bewakingstaak met wizardgestuurde setup
Betrouwbare en robuuste monstername: laat uw proces zonder onderbrekingen en afwijkingen verlopen dankzij in de praktijk beproefde componenten en uitgebreide diagnosemogelijkheden
Minder onderhoud: de Liquistation CSF28 kan snel en eenvoudig worden gereinigd en onderhouden doordat natte onderdelen zonder gereedschap kunnen worden verwijderd
Basisbewakingsfuncties: tijd-of flowgestuurdemonstername aangepast aan uw behoeften, eenvoudige bewaking zonder event-sampling
Geavanceerde koeltechnologie: profiteer van duurzame en milieuvriendelijke technologie om uw monsters veilig te houden
Volledig in overeenstemming met de normen: automatische waterbemonstering in volledige overeenstemming met alle relevante nationale en internationale normen, zoals ISO 5667
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquistation CSF28
Engelse versie - 07/2023
Automatic sampler for liquid media
EN NL 21/07/202304/10/202231/05/2022Taal:
Engels
Versie:
21/07/2023
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA02242CEN_0423-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Components of cooling module set
Engelse versie - 08/2022
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN NL 03/08/202230/06/2022Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquistation CSF28
Automatic stationary sampler for liquid media
EN NL 21/07/202304/10/202202/06/2022Taal:
Engels
Versie:
21/07/2023
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
TI01690CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquistation CSF28
Automatic sampler for liquid media
EN NL 21/07/202304/10/202231/05/2022Taal:
Engels
Versie:
21/07/2023
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA02242CEN_0423-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquistation CSF28
Automatisch monstername-apparaat voor vloeibare media
EN NL 29/09/202231/05/2022Taal:
Nederlands
Versie:
29/09/2022
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
KA01573CNL_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Filter mat
Replacement/retrofitting for sampler Liquistation CSFxx
EN NL 11/03/202408/08/202313/06/2022Taal:
Engels
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
EA01424CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN NL 03/08/202230/06/2022Taal:
Engels
Versie:
03/08/2022
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Liquistation CSFxx kit
For the maintenance of vacuum samplers
EN NL 29/09/2022Taal:
Engels
Versie:
29/09/2022
Bestandsgrootte:
5.7 MB
Bestandsnaam:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit Liquistation CSFxx
For the maintenance of peristaltic samplers
EN NL 20/01/2023Taal:
Engels
Versie:
20/01/2023
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
EA01469CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Alarm relay kit
Replacement for sampler Liquistation CSF28
EN NL 13/06/2022Taal:
Engels
Versie:
13/06/2022
Bestandsgrootte:
929.5 KB
Bestandsnaam:
EA01428CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit cooling module complete
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN NL 30/06/2022Taal:
Engels
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
EA01431CEN_0122-00.pdf
-