Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
CA78 TOC-analyzer

TOC-analyzer voor het lage bereik
CA78

Nauwkeurige online TOC-bewaking in elektriciteitscentrales en de halfgeleiderproductie

CA78
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measurement range

    0.5 to 1 000 μg/l (ppb)

  • Process temperature

    < 50 °C (122 °F)

  • Process pressure

    max. 0.5 bar (7.25 psi)

  • Measuring method

    TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity

Toepassingsgebied

Totaal gehalte organische koolstof (TOC) heeft een sterke invloed op de kwaliteit van ultrapuur water. Een hoge TOC-concentratie kan schade aan waterzuiveringssystemen veroorzaken of de vereiste waterkwaliteit in gevaar brengen. De CA78 online TOC-analyzer levert continue, nauwkeurige TOC-bewaking, waardoor een consistent hoge kwaliteit is gewaarborgd van ultrapuur water dat in uw productieprocessen wordt gebruikt. U krijgt de volledige controle over uw productopbrengst en -kwaliteit.

De CA78 TOC-analyzer is perfect geschikt voor TOC-bewaking van ultrapuur water in de volgende industrieën:

  • Elektriciteits- & energie-industrie

  • Halfgeleiderproductie

  • Lichaamsverzorging

  • Desinfectantproductie

Met de volgende procesomstandigheden:

  • geleidbaarheid: 2 µS/cm (standaard), 10 µS/cm (optioneel)

  • pH-bereik: neutraal

Voordelen

  • Realtime-overzicht van waterkwaliteit:
    De online TOC-analyzer meet continu met een korte responstijd (t90) van 50 seconden. Zo kunt u meteen reageren op mogelijke waterverontreiniging en uw product effectief beschermen.

  • De CA78 maakt gebruik van beproefde UV-oxidatie- en differentiële geleidbaarheidsmetingen, wat de meestgebruikte methode voor betrouwbare TOC-sporenanalyse in ultrapuur water is.

  • De onderhoudsvriendelijke uitvoering van de analyzer in combinatie met ons wereldwijde servicenetwerk biedt u complete ondersteuning voor het meetpunt, voor inbedrijfstelling en verder gedurende de hele levensduur van het instrument.

  • Perfecte aanpassing aan uw procesbehoeften:
    Kies uit de uiterst nauwkeurige versie met een geleidbaarheid van 2 µS/cm en de robuuste versie met een tolerantie van 10 µS/cm. Verlaag uw investeringskosten met de optionele 3-kanaals configuratie.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products