Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
Measuring range
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
Medium temperature range
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Max. process pressure
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L, Titan Grade 2
Toepassingsgebied
Voor een breed scala aan gastoepassingen Prosonic Flow G levert betrouwbare flowmetingen, zelfs met nat gas en veranderende gaseigenschappen en -samenstellingen. Door een drukbestendig sensorhuis met breekplaat worden veiligheidsrisico's beperkt. De innovatieve remote transmitter optimaliseert de installatieflexibiliteit en de operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.
Het meetprincipe wordt niet beïnvloed door de gassamenstelling
Nauwkeurige metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.
Eigenschappen instrument:
Directe meting: flow, druk & temperatuur
Natte onderdelen: titanium / 316L
Maximale meetnauwkeurigheid: 0,5%
Remote versie met maximaal 4 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Standaardkabel tussen sensor en transmitter
Voordelen
Flexibel instrument met gebruikersspecifieke gasmengsels voor veeleisende meettaken
Maximale betrouwbaarheid zelfs met vochtig of nat gas – sensor is ongevoelig voor condensaat
Hoogwaardige procesbewaking – realtime druk- en temperatuur-gecompenseerde waarden
Efficiënte oplossing – multivariabel, geen drukverlies
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
Engelse versie - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 31/01/202416/09/201905/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
TI01386DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Engelse versie - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN NL 31/01/202416/09/201905/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.9 MB
Bestandsnaam:
BA01836DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 31/01/202416/09/201905/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
TI01386DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 31/01/202416/09/201905/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.9 MB
Bestandsnaam:
BA01836DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 31/01/202416/09/201905/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.3 MB
Bestandsnaam:
BA01837DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 31/01/202405/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
GP01132DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 31/01/202405/08/2019Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01133DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline Prosonic Flow G
Ultrasone time-of-flight sensor
EN NL 31/01/202405/08/2019Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
953 KB
Bestandsnaam:
KA01374DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 500 – digitaal
Modbus RS485 transmitter
met ultrasone time-of-flight sensorEN NL 31/01/202405/08/2019Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA01378DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 500 – digital
HART transmitter
met ultrasone time-of-flight sensorEN NL 31/01/202405/08/2019Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01377DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the sensor, gasket for sensor and the pressure cell
Prosonic Flow G 300, 500-digital
EN NL 15/03/202402/08/202215/02/202101/04/202030/09/2019Taal:
Engels
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
767.1 KB
Bestandsnaam:
EA01254DA2_0624-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN NL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-