- F
- L
- E
- X
Proline Prosonic Flow G 300 voor metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.
- F
- L
- E
- X
3D QR-code voor Prosonic Flow G
Proline Prosonic Flow G 300 voor metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.2 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.1 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±0.8 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
Measuring range
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
Medium temperature range
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Max. process pressure
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2
Toepassingsgebied
Voor een breed scala aan gastoepassingen Prosonic Flow G levert betrouwbare flowmetingen, zelfs met nat gas en veranderende gaseigenschappen en -samenstellingen. Door een drukbestendig sensorhuis met breekplaat worden veiligheidsrisico's beperkt. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology maakt de compatibiliteit en de procesveiligheid mogelijk.
Het meetprincipe wordt niet beïnvloed door de gassamenstelling
Nauwkeurige metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.
Eigenschappen instrument:
Directe meting: flow, druk & temperatuur
Natte onderdelen: titanium / 316L
Maximale meetnauwkeurigheid: 0,5%
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Flexibel instrument met gebruikersspecifieke gasmengsels voor veeleisende meettaken
Maximale betrouwbaarheid zelfs met vochtig of nat gas – sensor is ongevoelig voor condensaat
Hoogwaardige procesbewaking – realtime druk- en temperatuur-gecompenseerde waarden
Efficiënte oplossing – multivariabel, geen drukverlies
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Kijk hoe het werkt! Scan de code, download de 3D QR-app en ontdek Prosonic Flow G.
-
Het Ultrasoon flowmeetprincipe
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Ultrasonic flow
-
Product headline
Highly robust gas specialist for fluctuating process conditions with compact, easily accessible transmitter.
Flexible device with user-definable gas mixtures for demanding measuring tasks.
Accurate measurement of natural and process gas in the chemical as well as oil and gas industries. -
Sensor features
Maximum reliability even with humid or wet gas – sensor design insensitive to condensate. High-performance process control – real-time pressure- and temperature-compensated values. Efficient solution – multivariable, no pressure loss.
Direct measurement: flow, pressure & temperature. Wetted parts: titanium / 316L. Maximum measuring accuracy: 0.5 %. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 25 to 300 (1 to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2 -
Measured variables
Volume flow, corrected volume flow, mass flow, flow velocity, speed of sound, pressure, temperature, density, dynamic viscosity, energy flow, Wobbe index, methane fraction, calorific value, molar mass
-
Max. meetfout
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.2 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.1 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±0.8 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
Measuring range
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
Max. process pressure
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
Medium temperature range
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Ambient temperature range
-40 to 60 °C(-40 to +140 °F)
Optional: -50 to 60 °C(-58 to +140 °F) -
Sensor housing material
Stainless Steel, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Polycarbonate -
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
Optional: External WLAN antenna: IP67 -
Display/Operation
4-line backlit display with Touch Control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
24V DC
100 to 230 V AC
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non harzardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 300
-
Technische informatie (TI)
Chinese versie - 01/2024New version available in English超声流量计
EN NL 31/01/202416/09/2019Taal:
Chinees
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
TI01385DZH_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Portugese versie - 01/2024New version available in EnglishMedidor de vazão ultrassônico por tempo de voo
Modbus RS485EN NL 31/01/2024Taal:
Portugees
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.4 MB
Bestandsnaam:
BA01835DPT_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Chinese versie - 01/2024New version available in English超声流量计
HARTEN NL 31/01/2024Taal:
Chinees
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
9.3 MB
Bestandsnaam:
BA01834DZH_0324-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 300
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 01/2024New version available in EnglishHART transmitter
met ultrasone time-of-flight sensorEN NL 31/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01375DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline Prosonic Flow G
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 01/2024New version available in EnglishUltrasone time-of-flight sensor
EN NL 31/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
953 KB
Bestandsnaam:
KA01374DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 300
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 01/2024New version available in EnglishModbus RS485 transmitter
met ultrasone time-of-flight sensorEN NL 31/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
KA01376DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 03/2025New version available in EnglishProline 300
EN NL 15/03/202502/08/2019Taal:
Engels
Versie:
15/03/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the electronics
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 09/2025New version available in EnglishProline 300, 500, 500-digital
EN NL 30/09/202501/07/202302/01/201901/06/2018Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
EA01145DA2_0925-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Alteration Display module to Display module with WLAN
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 01/2024New version available in EnglishProline 300, 400, 500, 500-digital
EN NL 01/01/2024Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01158DA2_0823-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the display module
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 01/2024New version available in EnglishProline 300, 500, 500-digital, DKX001–
EN NL 01/01/202401/06/202131/07/202002/08/201901/04/2017Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
712.8 KB
Bestandsnaam:
EA01144DA2_0723-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten