Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van Vortex-flowmeter Proline Prowirl  F 200 / 7F2C voor utiliteiten

Proline Prowirl F 200
Vortex-flowmeter

Veelzijdige flowmeter met detectie van natte stoom en hoogste nauwkeurigheid

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Toepassingsgebied

Prowirl F is de multivariabele flowmeter met inline natte-stoommeting. De kalibratie-optie PremiumCal garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid en optimale beschikbaarheid van de installatie bij lage flows van gas, stoom en vloeistoffen. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Prowirl F 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. Heartbeat Technology zorgt altijd voor procesveiligheid.

  • Gewenst meetprincipe voor natte/verzadigde/oververhitte stoom, gassen & vloeistoffen (ook cryogeen)

  • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen; optimaal voor stoomtoepassingen


Eigenschappen instrument

  • Natte-stoommogelijkheden voor DN 25 tot 300 (1 tot 12")

  • Flexibele plaatsing van de drukcel

  • Industrieel sifonontwerp voor drukmeting

  • Displaymodule met gegevensoverdrachtsfunctie

  • Robuuste behuizing met twee compartimenten

  • Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)

Voordelen

  • Eenvoudig energiemanagement – geïntegreerde temperatuur- en drukmeting voor stoom en gas

  • Betrouwbare, veilige meettechnologie - conform de internationale Vortex-norm ISO 12764

  • Gelijke nauwkeurigheid tot Re 10 000 – uiterst lineair Vortex-meterlichaam

  • Langdurige stabiliteit – robuuste capacitieve sensor zonder afwijking

  • Handige bedrading van het instrument – apart aansluitcompartiment, diverse uitgangsopties, waaronder ethernet

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL

    Ethernet-APL is a physical layer for Ethernet developed to meet process industry requirements.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products